Pubblica i tuoi prodotti
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
    Kohler

    K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside

    The Dolce Vita's bold, artistic design is defined by beautiful curves and a black raised pattern on the underside. Highlighted by a durable enameled finish, this cast iron sink adds an elegant yet playful tone to your bath or powder room.

    FEATURES

    • Distinctive curved shape.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Iron Black underside.

    Installation

    • Drop-in, vessel, or wall-mount.
    • Requires K-9655 Vessel bracket for wall-mount installation.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2815-P5
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaDolce Vita®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)6.75
    • Larghezza (pollici)17.5
    • Profondità (pollici)17.5
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks