Pubblica i tuoi prodotti
K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes
K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes
    Kohler

    K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes

    The Tahoe sink features a unique squared design, generous size, and durable construction. Crafted from KOHLER enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance. This undermount sink has oversized 4" centers for single-hole centerset faucets.

    Features

    • 4" (102 mm) centerset faucet holes.
    • Overflow drain.
    • Single-hole center-mount or 4" centers.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Undermount.
    • Drilled oversized to accommodate single-hole centermount or centerset faucet.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2890-4U
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaTahoe®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)8.54
    • Larghezza (pollici)20
    • Profondità (pollici)18
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks