Pubblica i tuoi prodotti
Buckley Bamboo cutting board
Buckley Bamboo cutting board
Buckley Bamboo cutting board
    Kohler

    Buckley Bamboo cutting board

    Bamboo cutting boards are frequently sought after by professional chefs for their durability, while at the same time being gentle on their knives. And because of its natural resistance to water seepage, bamboo is a favorite in the kitchen. This bamboo cutting board will make a beautiful and convenient work surface for prepping foods over select KOHLER® sinks.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-28905
    • Famiglia di prodottoKitchen Sinks
    • Gruppo di famigliaBuckley™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)1.16
    • Larghezza (pollici)11
    • Profondità (pollici)17.63
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Codice ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks