Pubblica i tuoi prodotti
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink

    The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by haberdashery fabrics, this herringbone pattern strikes a modern, geometric note, showcased beautifully on the Caxton under-mount sink. Pair it with the Sartorial Paisley sink for a coordinated master bath vanity.

    Features

    • Decorated with a textural Herringbone design on White background
    • Deep rectangular basin
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Undermount

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-29471-HD1
    • Famiglia di prodottoBathroom Sinks
    • Gruppo di famigliaSartorial™ Herringbone Caxton®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-09-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)7.33
    • Larghezza (pollici)15.54
    • Profondità (pollici)19.95
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice ETIMEC011839
    • Nome ETIMCountersink
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks