Pubblica i tuoi prodotti
Riff® Deck-mount handshower holder with hose
Kohler

Riff® Deck-mount handshower holder with hose

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American south, the Riff bathroom faucet collection offers a contemporary twist on traditional design. The distinctive, square lines will elevate your space with a timeless feel. Offering high design paired with thoughtful functionality, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • For use with a handshower (sold separately)
  • Includes Polished Chrome handshower hose
  • Coordinates with other products in the Riff collection

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Bath- or deck-mount

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-29477
  • Famiglia di prodottoFittings
  • Gruppo di famigliaRiff®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3.05
  • Larghezza (pollici)2.84
  • Profondità (pollici)2.84
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice ETIMEG017910
  • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_77
  • Descrizione Uniclass 2015Shower head holders
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties