Pubblica i tuoi prodotti
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
    Kohler

    Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink

    At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams. Every Chalice bathroom sink features a sleek and contemporary design that is pill-shaped with soft curves. The vessel design sits on the vanity top for a simple style that stands out. With a single faucet hole, this sink pairs well with a variety of faucets.

    Features

    • Elongated oval basin
    • With overflow
    • Single faucet hole
    • Color matches seamlessly with other KOHLER® products

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Vessel

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-31705-1
    • Famiglia di prodottoSinks/Lavatories
    • Gruppo di famigliaChalice
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)7.51
    • Larghezza (pollici)22.84
    • Profondità (pollici)14.82
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks