Pubblica i tuoi prodotti
K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Capturing the elegance of a bygone era, Devonshire is reminiscent of old-world design. The striking lines of this Devonshire bidet faucet extend the refined look to your bidet. It features easy-to-clean and leak-free UltraGlide™ valves and two lever-style handles and vertical spray.

FEATURES

  • Devonshire faucets offer decorative styling and versatility for any bathroom.
  • Solid brass construction ensures years of reliable performance.
  • Finger tight hoses allow installation on 8"-16" centers.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-412-4
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaDevonshire®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6.18
  • Larghezza (pollici)5.5
  • Profondità (pollici)2.12
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets