Pubblica i tuoi prodotti
K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl
Kohler

K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl

The Anglesey elongated HET flushometer bowl operates at either 1.28 or 1.6 gpf, depending on the valve selected. Anglesey is precision-engineered to meet the challenging demands of today's commercial bathrooms.

FEATURES

  • Vitreous china.
  • Elongated bowl.
  • Comfort Height®.
  • 1-1/2" top spud.
  • Less seat and supply.
  • 2-1/8" (54 mm) glazed trapway.

Technology

  • Antimicrobial finish inhibits the growth of mold, mildew, stain and odor causing bacteria on the fixture surface.

Installation

  • 4" (102 mm) rough-in.
  • Floor-mount rear outlet flushometer bowl.
  • 31-1/2" (800 mm) x 14-7/8" (378 mm) x 17" (432 mm).

Water Conservation & Rebates

  • 1.28 gpf (4.8 lpf) or 1.6 gpf (6 lpf) depending on flushometer specified.

Mettiti in contatto con Kohler

Voce di capitolato
  • Product Dimensions

    L 31-1/2", H 17", W 14-7/8"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokohler-K-4352-SS
  • Famiglia di prodottoToilet Bowls
  • Gruppo di famigliaAnglesey®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilet bowls
  • Codice UNSPSC30181511
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets