Pubblica i tuoi prodotti
K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal
Kohler

K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal

Steward Waterless urinals provide significant value to the customer by reducing water, sewage and maintenance costs. Waterless urinals can save 40,000 gallons of water per fixture per year, based upon a typical commercial installation. Further, this product has redefined the paradigm for urinal design and functionality by offering a virtually splash-free surface along with odorless, easy-to-maintain performance.

FEATURES

  • Waterless urinal.
  • 14-3/4" extended rim.

Material

  • Vitreous china.

Mettiti in contatto con Kohler

Voce di capitolato
  • Product Dimensions

    Height 23-3/4"Width 11" Depth 14-3/4"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokohler-K-4917
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaSteward®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste