Pubblica i tuoi prodotti
K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    The Veer pedestal sink combines crisp, sophisticated style with a functional design that's perfect for smaller bathrooms. The slender column pedestal takes up minimal space, while the basin offers an ample deck on both sides to hold toiletries and grooming items.

    FEATURES

    • Ample side deck space for toiletries.
    • 4-inch center faucet holes.
    • Combination consists of the K-5247-4 basin and the K-5246 pedestal.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-5265-4
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaVeer™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1983-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)35.5
    • Larghezza (pollici)18.25
    • Profondità (pollici)21
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks