Pubblica i tuoi prodotti
K-5266-1 Veer® 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-5266-1 Veer® 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-5266-1 Veer® 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole

    The Veer pedestal sink combines crisp, sophisticated style with a functional design that's perfect for smaller bathrooms. The slender column pedestal takes up minimal space, while the basin offers an ample deck on both sides to hold toiletries and grooming items.

    FEATURES

    • Ample side deck space for toiletries.
    • Single faucet hole.
    • Combination consists of the K-5248-1 basin and the K-5246 pedestal.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal


    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-5266-1
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaVeer™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1983-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)35.5
    • Larghezza (pollici)18.25
    • Profondità (pollici)24
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks