Pubblica i tuoi prodotti
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
    Kohler

    Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath

    Streamlined for simplicity, the Underscore oval bath exudes refined style with contemporary flair. A slotted overflow drain allows for a luxuriously deep bath as you relax against the comfortable sloped backrest.

    Features

    • Integral lumbar support
    • Oval basin creates a spacious bathing experience
    • Slotted overflow allows for deep soaking

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Requires K-7271 or K-7272 Clearflo slotted overflow bath drain (sold separately)
    • Center drain
    • Drop-in or undermount

    Notice to California Customers

    • WARNING: Drilling, sawing, sanding, or machining this product can expose you to Titanium Dioxide, a chemical known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-5715
    • Famiglia di prodottoBathtubs
    • Gruppo di famigliaUnderscore®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)22.13
    • Larghezza (pollici)35.98
    • Profondità (pollici)65.98
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Codice ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs