Pubblica i tuoi prodotti
K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes
Kohler

K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes

Entertain with ease with the Napa bar sink. Designed as an ideal second sink, this basin has a small profile yet offers plenty of room for kitchen tasks ranging from staging drinks and appetizers to rinsing out glassware. Crafted from enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance.


FEATURES

  • 24-inch minimum base cabinet width.
  • Single bowl.
  • 9-inch depth.
  • No faucet holes.

Material

  • KOHLER® enameled cast iron.

Installation

  • Under-mount

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-5848
  • Famiglia di prodottoSinks
  • Gruppo di famigliaNapa™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)9.63
  • Larghezza (pollici)18.69
  • Profondità (pollici)18.75
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks