Pubblica i tuoi prodotti
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool
    Kohler

    Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool

    Surround yourself with the comfortable contours and hydromassage features of the Sunward oval bath. The built-in back support and armrests encourage you to fully sink in, while adjustable whirlpool jets relax away the day's tension.

    Features

    • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet
    • Oval basin creates a spacious bathing experience
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
    • Textured bottom surface

    Hydrotherapy

    • Whirlpool

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Reversible drain
    • Undermount
    • Drop-in or undermount
    • Smooth backside for easy handling and mounting of drain and overflow

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-6347
    • Famiglia di prodottoBathtubs
    • Gruppo di famigliaSunward®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-09-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)20
    • Larghezza (pollici)42
    • Profondità (pollici)66
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Codice ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs