Pubblica i tuoi prodotti
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
    Kohler

    Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink

    Entertain in style with the Porto Fino bar sink. Designed to simplify food preparation, the round shape and flat bottom make it easy to wash produce or clean glassware. Crafted from enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance.

    Features

    • 21" (533 mm) minimum base cabinet width
    • Single round bowl
    • 8" (203 mm) depth

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Top-mount or undermount

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-6565
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaPorto Fino™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)8.64
    • Larghezza (pollici)18.32
    • Profondità (pollici)18.32
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Codice ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks