Pubblica i tuoi prodotti
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
    Kohler

    K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink

    The Undertone utility sink is an ideal choice for kitchens and laundry areas. Constructed from durable stainless steel, this deep basin offers generous room for household tasks. An engineered sound-absorption system significantly reduces dishwashing and disposal noise.

    FEATURES

    • 27-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 11-1/4-inch depth provides generous workspace.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-6661
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaUndertone®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)11.62
    • Larghezza (pollici)17.5
    • Profondità (pollici)23
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks