Pubblica i tuoi prodotti
K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations
Kohler

K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations

Designed for use with Vintage® and Artifacts® freestanding baths, this bath drain supports both above- and through-the-floor installations. Constructed from 17-gauge brass, the drain sports a lustrous, corrosion-resistant finish, ensuring long-lasting durability and performance.

FEATURES

  • Brass tailpiece.
  • For use with Vintage® and Artifacts® freestanding baths.
  • Includes brass tee, pipe, and pop-up drain.

Material

  • 17-gauge brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Above- or through-floor installation.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-7159
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaVintage®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)17.25
  • Larghezza (pollici)3.12
  • Profondità (pollici)7
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-39 29 11
  • Titolo OmniClassWaste Water Drains