Pubblica i tuoi prodotti
K-7404-KN Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included
Kohler

K-7404-KN Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included

With practical design, solid brass construction and a water-saving 0.5-gpm (gallons per minute) flow rate, this Triton faucet is an exceptional value. Competitively priced Triton faucets feature washerless ceramic valving, a durable Polished Chrome finish and vandal-resistant index buttons. The two-handle centerset faucet offers a variety of handle style options to coordinate with your decor.

Features

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • 4" (102 mm) spout reach.
  • Vandal-resistant aerator.
  • Variety of handle style options.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar).
  • Less drain.

Material

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Installation 

  • For 4" (102 mm) centers.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-7404-KN
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaTriton®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.62
  • Larghezza (pollici)4
  • Profondità (pollici)4
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets