Pubblica i tuoi prodotti
K-75748-FP1 Sartorial™ Paisley Carillon® Round Vessel bathroom sink
Kohler

K-75748-FP1 Sartorial™ Paisley Carillon® Round Vessel bathroom sink

The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by an exuberant French block print from 1850, this intricate paisley pattern has an organic quality, showcased beautifully on the Carillon vessel sink. Pair it with the Sartorial Herringbone sink for a coordinated master bath vanity.


FEATURES

  • Decorated with a textural Paisley design on White background.
  • Round basin with subtle lift at edges.
  • Wading pool design accommodates a wide variety of faucets.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Vessel

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-75748-FP1
  • Famiglia di prodottoSinks
  • Gruppo di famigliaSartorial™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6
  • Larghezza (pollici)17.69
  • Profondità (pollici)17.69
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks