Pubblica i tuoi prodotti
K-75748-HD1 Sartorial™ Herringbone Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
Kohler

K-75748-HD1 Sartorial™ Herringbone Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by haberdashery fabrics, this herringbone pattern strikes a modern, geometric note, showcased beautifully on the Carillon vessel sink. Pair it with the Sartorial Paisley sink for a coordinated master bath vanity.


FEATURES

  • Decorated with a textural Herringbone design on White background.
  • Round basin with subtle lift at edges.
  • Wading pool design accommodates a wide variety of faucets.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Vessel

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-75748-HD1
  • Famiglia di prodottoSinks
  • Gruppo di famigliaSartorial™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6
  • Larghezza (pollici)17.69
  • Profondità (pollici)17.69
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks