Pubblica i tuoi prodotti
Wall-mount arm for rainhead/showerhead and handshower with 2-way diverter
Kohler

Wall-mount arm for rainhead/showerhead and handshower with 2-way diverter

This shower arm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow between a rainhead and handshower.

Features

  • Diverter switches water between rainhead or showerhead and handshower
  • Includes flange

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-76333
  • Famiglia di prodottoShowers
  • Gruppo di famigliaHonesty®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3.76
  • Larghezza (pollici)3.08
  • Profondità (pollici)18.2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice ETIMEC011383
  • Nome ETIMShower head
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties