Pubblica i tuoi prodotti
3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube
Kohler

3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 3/8" NPT angle supply features an annealed vertical tube and four-arm handle stop.

Features

  • Compression valve
  • Annealed vertical tube with supply flange
  • 3/8 NPT connection with flange
  • Four-arm handle stop

Material

  • Brass

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-7637
  • Famiglia di prodottoValves
  • Gruppo di famigliaKohler
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-12-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)12
  • Larghezza (pollici)2.52
  • Profondità (pollici)5.36
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Codice ETIMEG015530
  • Nome ETIMPipes
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descrizione Uniclass 2015Valve accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves