Pubblica i tuoi prodotti
1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube
Kohler

1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 1/2" NPT angle supply features a four-arm handle stop.

Features

  • 1/2" (12.7 mm) angle supply with stop
  • Four-arm handle

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing
  • Solid-brass construction for durability and reliability

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-7653
  • Famiglia di prodottoValves
  • Gruppo di famigliaKohler
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-12-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6.26
  • Larghezza (pollici)2.52
  • Profondità (pollici)6.22
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Codice ETIMEG015530
  • Nome ETIMPipes
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descrizione Uniclass 2015Valve accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves