Pubblica i tuoi prodotti
K-78375 Components® double towel bar
K-78375 Components® double towel bar
    Kohler

    K-78375 Components® double towel bar

    Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. Each element is designed to feel like a minimalist piece of modern sculpture. Bring your signature bathroom look together with this contemporary double towel bar in a finish to match your Components faucets.

    FEATURES

    • Double bar provides additional towel storage.
    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with Components faucets and shower trim to complete your bathroom.

    INSTALLATION

    • Tools and installation template included.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Voce di capitolato
    • Product Dimensions

      L 6-1/4", H 2-3/8", W 26-3/8"


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokohler-K-78375
    • Famiglia di prodottoTowel Bars
    • Gruppo di famigliaComponents™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars