Pubblica i tuoi prodotti
K-9136 Clearflo Square design tile-in shower drain
Kohler

K-9136 Clearflo Square design tile-in shower drain

Complete your custom shower installation with the superior quality and reliability of this KOHLER drain. Designed for tile-in applications, it is available in a myriad of finishes to complement any style.

FEATURES

  • Removable square shaped grid plate.
  • Reversible collar to accommodate a variety of tile thicknesses.
  • 2" and 3" PVC connection.

Material

  • Brass and PVC construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Through-the-floor tile-in installation.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-9136
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaClearFlo™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.12
  • Larghezza (pollici)4.56
  • Profondità (pollici)4.56
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-39 29 11
  • Titolo OmniClassWaste Water Drains