Pubblica i tuoi prodotti
K-9459 Sonata® Accessory kit (grab bar and shelf kit)
Kohler

K-9459 Sonata® Accessory kit (grab bar and shelf kit)

Complete the installation of your Sonata shower with this grab bar and shelf. These custom-fit accessories unify the decor of your Sonata bath and shower stall. The glass shelf gives you plenty of space to store shower accessories, while the grab bar makes it easy to get in and out of the bath and shower.


FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Includes tempered-glass shelf.
  • Required for one-piece Sonata shower stalls, except K-1569.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-9459
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaSonata®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)0.38
  • Larghezza (pollici)3.75
  • Profondità (pollici)17
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 15 17 21
  • Titolo OmniClassBathtub Grab Bars