Pubblica i tuoi prodotti
K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet

With relaxed, decorative details, the Aderlee faucet brings an element of delight to any bathroom decor. This Aderlee centerset faucet strikes a vintage note with its graceful high-arch spout and gently flared lever handles.

Features

  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.

Material

  • Premium material construction for durability and reliability.
  • Premium Kohler finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.

Installation

  • For installation with 4-inch centers.
  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-R21546-4D
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaAderlee™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)8.87
  • Larghezza (pollici)6.31
  • Profondità (pollici)5.18
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets