Pubblica i tuoi prodotti
K-R26120 Katun® robe hook
Kohler

K-R26120 Katun® robe hook

Katun accessories add an element of surprise to your bathroom. With striking lines and carefully crafted geometry, these accessories exude timeless sophistication. Coordinate this robe hook with faucets and accessories in the Katun collection.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Easy installation - no special tools required.
  • Coordinates with Katun faucets and accessories.

Installation

  • Installation template included.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-R26120
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaKatun®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2
  • Larghezza (pollici)2.81
  • Profondità (pollici)2.43
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks
  • Codice CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numero OmniClass23-31 25 27
  • Titolo OmniClassRobe Hooks