Pubblica i tuoi prodotti
Numista™ 24" towel bar
Kohler

Numista™ 24" towel bar

The Numista bathroom collection puts a warm and inviting twist on the industrial modern design aesthetic. With intricate detailing and soft, square edges, Numista can blend into almost any decor and can easily transform your bathroom from ordinary to extraordinary. At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Numista collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-R30660
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famiglia Numista™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.22
  • Larghezza (pollici)24
  • Profondità (pollici)3.65
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 25
  • Titolo OmniClassTowel Bars