Pubblica i tuoi prodotti
Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm

Modern form meets modern function: the KOHLER® Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle.

Features

  • Stationary spout
  • 10" (254 mm) spout reach
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Drain sold separately
  • Coordinates with other products in the Components collection

Material

  • Brass
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-T23890
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaComponents®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-12-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.36
  • Larghezza (pollici)2.36
  • Profondità (pollici)9.66
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets