Pubblica i tuoi prodotti
K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included
Kohler

K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included

With soft lines inspired by nature, the Refinia faucet mimics the gentle, optimist uncurling of a sprouting plant. Elegant, yet understated, the Refinia lets homeowners celebrate the beauty and fluidity of organic forms - while also showing their appreciation for smart functionality.

FEATURES

  • High-arch diverter spout with slip-fit connection and diverter knob.
  • Stationary spout.

Material

  • Metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-T5324-4
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaRefinia®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)9.68
  • Larghezza (pollici)8
  • Profondità (pollici)8.37
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets