Pubblica i tuoi prodotti
K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve
Kohler

K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve

With clean lines and square features, the contemporary Honesty faucet collection draws inspiration from modern European design. This shower valve trim includes a lever handle and diverter button for easy water control. Pair this trim with a Rite-Temp® pressure-balancing valve with push-button diverter, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Premium construction ensures durability and reliability.
  • Shower valve trim plate with push-button diverter.
  • Trim only, requires valve to complete installation.

Mettiti in contatto con Kohler

Voce di capitolato
  • Product Dimensions

    Length 5-1/4", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokohler-K-T99762-4
  • Famiglia di prodottoShower Trim
  • Gruppo di famigliaHonesty®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets