Pubblica i tuoi prodotti
Tall unit for integrated oven and micro, two tall drawers and one shelf, TUM2-60
Kvänum

Tall unit for integrated oven and micro, two tall drawers and one shelf, TUM2-60

Kitchen cabinet for integrated oven and micro, two tall drawers and one shelf
Voce di capitolato
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotall-unit-TUM2-60-58
  • Famiglia di prodottoH10-Art
  • Gruppo di famigliaTall unit
  • Data di pubblicazione2025-04-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2390
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)580
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Descrizione Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Titolo OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText