Pubblica i tuoi prodotti
Toilet brush holder BS686
Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, white nylon brush with flushing rim cleaner, integrated drip tray, brush has to be hooked in, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 135 x 235 x 135 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      235.00 mm
      Overall width      135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057078
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaToilet brush holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)235
    • Larghezza (mm)135
    • Profondità (mm)135
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)0.45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet brush holders

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa