Pubblica i tuoi prodotti
STRATOS Folding self-closing lid for waste bin STRX608
STRATOS Folding self-closing lid for waste bin STRX608
    Archiviato

    STRATOS Folding self-closing lid for waste bin STRX608

    Folding self-closing lid for waste bin STRX607, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, inclined front with selfclosing lid, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels, without waste bin. Dimensions 396 x 183 x 229 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      229.00 mm
      Overall height      185.00 mm
      Overall width      399.00 mm
      Type of mounting      On waste bin
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Slot height      120.00 mm
      Slot width      264.00 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057231
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaComplementary parts accessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)185
    • Larghezza (mm)399
    • Profondità (mm)229
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)3.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins