Pubblica i tuoi prodotti
STRATOS Hygiene waste bin STRX611
STRATOS Hygiene waste bin STRX611
    Archiviato

    STRATOS Hygiene waste bin STRX611

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, approx. 3.8 liter capacity, folding selfclosing lid with piano hinge, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 205 x 305 x 134 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.80 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      134.00 mm
      Overall height      305.00 mm
      Overall width     205.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Surface finish      Satin finished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057375
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaHygiene bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)305
    • Larghezza (mm)205
    • Profondità (mm)134
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)3.42
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins