Pubblica i tuoi prodotti
STRATOS Soap dispenser STRX618
STRATOS Soap dispenser STRX618
    Archiviato

    STRATOS Soap dispenser STRX618

    Soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, inspection window on front, suitable for liquid soaps and lotions, 0.8 liter soap tank, with plastic pull lever, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 100 x 304 x 134 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      134.00 mm
      Overall height      304.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      0.80000
      Filling quantity uom      Liter
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container       Integrated refillable tank

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057379
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaSoap dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)304
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)134
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)1.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers