Pubblica i tuoi prodotti
STRATOS Toilet roll holder STRX673E
STRATOS Toilet roll holder STRX673E

    STRATOS Toilet roll holder STRX673E

    Toilet roll holder for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, curved folding cover, for 1 roll with max. width 130 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 153 x 153 x 129 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      129.00 mm
      Overall height      153.00 mm
      Overall width      153.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      120.00 mm
      Spindle      Yes

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057422
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaWC-roll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)153
    • Larghezza (mm)153
    • Profondità (mm)129
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)0.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa