Pubblica i tuoi prodotti
HEAVY-DUTY Soap dispenser SD300
HEAVY-DUTY Soap dispenser SD300

    HEAVY-DUTY Soap dispenser SD300

    Soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 14 gauge (2 mm), casing is held in place by a stainless steel rod fixed to the mounting plate and a security lock, suitable for liquid soaps and lotions, 1 liter soap tank, push button on front, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 128 x 320 x 127 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Lock      Screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      127.00 mm
      Overall height      320.00 mm
      Overall width      128.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Liter
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057729
    • Famiglia di prodottoPrison units
    • Gruppo di famigliaSoap dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)320
    • Larghezza (mm)128
    • Profondità (mm)127
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)3.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa