Pubblica i tuoi prodotti
Jumbo toilet roll holder CHRX669
Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Jumbo roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, cylinder lock with Franke standard key, closed round casing with inspection window, paper withdrawal over two tear-off edges, for 1 roll with max. Ø 260 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 269 x 269 x 116 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      116.00 mm
      Overall height      269.00 mm
      Overall width      269.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      260.00 mm
      Maximum width of consumable      105.00 mm
      Spindle  Yes
      Surface finish      Satin finished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000060983
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaWC-roll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)269
    • Larghezza (mm)269
    • Profondità (mm)116
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)1.28
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa