Pubblica i tuoi prodotti
QUADRO single washbasin ANMW410
QUADRO single washbasin ANMW410

    QUADRO single washbasin ANMW410

    QUADRO single washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material, with smooth, pore-free surface (temperature-resistant up to 80 °C). Colour Alpine white. With seamless, rectangular bowl without overflow. Mounting on washbasin back panel. Rear contoured edge. Three-sided apron 60 mm (H). Without tap hole. Mounting material included.

    Dimensions 600 x 125 x 530 mm (W x H x D)
    Bowl dimensions 520 x 40/90 x 375 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • Material code        Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      375.00 mm
      Bowl width      520.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000090010
    • Famiglia di prodottoWash basins
    • Gruppo di famigliaWash basins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)125
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)530
    Relativo a
    • Materiale principaleMinerale
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)18.05
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa