Pubblica i tuoi prodotti
RODAN electronic hand dryer RODX310
RODAN electronic hand dryer RODX310

    RODAN electronic hand dryer RODX310

    Touch free electronic warm air hand dryer for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, infrared sensor activity for non-touch operation, sensor range adjustable from 10 to 30 cm, cable and plug not included. Connection voltage 230 V, 50 Hz Total power 2200 W Heater 2100 W Motor 100 W Motor min 2850 U/min Air volume 274 m³/h Air velocity 15.5 m/s Dimensions 314 x 215 x 163 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      163.00 mm
      Overall height      215.00 mm
      Overall width      314.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      274.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      2,100.00 watt
      Motor power      100.00 watt
      Protective system IP      IPX1
      Sound level      68.00 dB
      Total power      2,200.00 watt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000090055
    • Famiglia di prodottoDryers
    • Gruppo di famigliaHand dryers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)215
    • Larghezza (mm)314
    • Profondità (mm)163
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)7.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Descrizione Uniclass 2015Hand driers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa