Pubblica i tuoi prodotti
RODAN hygiene waste bin RODX611
RODAN hygiene waste bin RODX611

    RODAN hygiene waste bin RODX611

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, approx. 3.7 liter capacity, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 200 x 295 x 165 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.70 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      165.00 mm
      Overall height      295.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000090063
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaHygiene bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)295
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)165
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)2.28
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa