Pubblica i tuoi prodotti
AQUALINE urinal flush valve AQRM464
AQUALINE urinal flush valve AQRM464

    AQUALINE urinal flush valve AQRM464

    AQUALINE urinal flush valve DN 15 for surface installation, flushing quantity and volume flow adjustable, with lockable water quantity regulator, inlet pipe and connector. All-metal construction polished chromium-plated brass.
    Voce di capitolato
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.30 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Type of flushing fitting Urinal flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation 2
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 0.70 liter per second
      Maximum flush water volume 4.00 liter
      Minimum flushing flow 0.30 liter per second
      Minimum flush water volume 2.00 liter
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000100071
    • Famiglia di prodottoFlushing systems
    • Gruppo di famigliaSelf closing urinal flushing systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.82
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal flushing valves

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa