Pubblica i tuoi prodotti
AQUAPAY coin-operated controller AQUA802
AQUAPAY coin-operated controller AQUA802

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA802

    AQUAPAY coin-operated controller for chargeable water delivery for controlling 2 - 31 A3000 open shower fittings. Display for user guide and showing free showers, selectable via key. Shower duration for one token is selectable in steps of one second up to a total of 8 minutes, preset to 3 minutes. Automatic interruption of shower-duration when water is not being withdrawn. Rugged stainless steel housing for on-wall mounting with safety lock. Model for tokens, 24 V DC. Dimensions 240 x 220 x 130 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Overall depth      130.00 mm
      Overall height      220.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Application      Shower taps
      Protective system IP      22
      Power supply connection      24 V DC
      Power consumption      10.00000
      Token Coin Token Coin

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000100418
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaPay water dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)220
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)130
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.53
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Codice Uniclass 2015Ss_75_70_52_96
    • Descrizione Uniclass 2015Water supply control systems

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa