Pubblica i tuoi prodotti
CAMPUS urinal CMPX538E
CAMPUS urinal CMPX538E

    CAMPUS urinal CMPX538E

    Single urinal for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, oval bowl, stainless steel spreader 1/2", hidden horizontal outlet towards wall, mounting and fixing conform to EN 80, hidden screws, included trap DN 50, included mounting bracket and domed waste. With stainless steel spreader 1/2", for exposed cistern and waste pipework.
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      341.00 mm
      Overall height      733.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Domed waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Single urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet       Concealed

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000100769
    • Famiglia di prodottoUrinals / WC
    • Gruppo di famigliaSingle urinals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)733
    • Larghezza (mm)313
    • Profondità (mm)341
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSudafrica
    • Prodotto inSudafrica
    • Peso Netto (Kg)8.55
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa