Pubblica i tuoi prodotti
Row urinal connector piece ZCMPX0008
Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Connection plate for trough urinal NIAGARA CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. To cover the related joint of urinal combinations.
    Voce di capitolato
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000101123
    • Famiglia di prodottoUrinals / WC
    • Gruppo di famigliaComplementary parts urinals / wc
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)365
    • Larghezza (mm)38
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)0.19
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Descrizione Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa