Pubblica i tuoi prodotti
RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607

    RODAN bag holder E-RODX607

    Bag holder for waste bin RODX607, for screwing, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm / 6 mm, hinged, incl. stainless steel screws and nuts.
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000101350
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaComplementary parts accessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)61
    • Larghezza (mm)441
    • Profondità (mm)171
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)0.24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_07_97
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-mounted furniture support rails

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa