Pubblica i tuoi prodotti
RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608
RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608

    RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608

    Folding self-closing lid for waste bin RODX607, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, cylinder lock with Franke standard key, without waste bin.
    Voce di capitolato
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      210.00 mm
      Overall height      192.00 mm
      Overall width      480.00 mm
      Type of mounting      On waste bin
      Slot height      120.00 mm
      Slot width      350.00 mm
      Surface finish      Satin finished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000101357
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaComplementary parts accessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)192
    • Larghezza (mm)480
    • Profondità (mm)210
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)3.32
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa