Pubblica i tuoi prodotti
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO330
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO330

    ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO330

    Washing unit for installation in the wall, vandal-resistant, particularly suitable for public toilet facilities in car parks and parking decks. Function components accessible via service room. Complete unit with housing, user area and bowl made of stainless steel, surface brushed, welded. Bowl projection 125 mm. Dimensions 475 x 530 x 390 mm (W x H x D) For the delivery of water and soap
    Voce di capitolato
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 390.00 mm
      Overall height 530.00 mm
      Overall width 475.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Bowl height 40.00 mm
      Bowl depth 370.00 mm
      Bowl width 330.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0
      Tap ledge No
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Welded perforated waste (non removable)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000101445
    • Famiglia di prodottoWash basins
    • Gruppo di famigliaWash basins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)530
    • Larghezza (mm)475
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)21.85
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Descrizione Uniclass 2015Recessed wash basins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa